cUL osvědčení
ID schválení: E221474-20220907Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A |
UL osvědčení
ID schválení: E221474-20220907Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |
Přístrojový konektor zpředu stěny, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, Trn, přímo, M12, kódování: A, na volný konec vodiče, Montáž na přední stěnu, M16 x 1,5, Kabelová přípojka, délka kabelu: 2 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, fialová, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |