SACCEC-M12MS-5CON-M16/ 0,5-920 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1525623

Přístrojový konektor zpředu stěny, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, Trn, přímo, M12, kódování: A, na volný konec vodiče, Montáž na přední stěnu, M16 x 1,5, Kabelová přípojka, délka kabelu: 0,5 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, fialová, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Vaše výhody

Předem osazeno vedeními v různých standardních délkách pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení
Kabely zality pro optimální těsnost
Provedení kabelu pro všechny běžné sítě a polní sběrnice
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility