Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SACCEC-M12FSD-4CON-M16/2,0-931 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1528507

Přístrojový konektor zpředu stěny, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-pólový, PUR, vodní modř RAL 5021, stíněná, Zásuvka, přímo, M12, D-kódování, na volný konec vodiče, Kabelová přípojka, délka kabelu: 2 m, Ethernet flexibilní CAT5, 2párový, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předem osazeno vedeními v různých standardních délkách pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení
Kabely zality pro optimální těsnost
Provedení kabelu pro všechny běžné sítě a polní sběrnice
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility