cUL osvědčení
ID schválení: E221474-20220907Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A |
UL osvědčení
ID schválení: E221474-20220907Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A |
Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi
Přístrojový konektor zpředu stěny, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-pólový, PUR, vodní modř RAL 5021, stíněná, Zásuvka, přímo, M12, D-kódování, na volný konec vodiče, Kabelová přípojka, délka kabelu: 0,5 m, Ethernet flexibilní CAT5, 2párový, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A |