SACCEC-M12FSB-2CON-M16/10-910 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1525911

Přístrojový konektor zpředu stěny, 2-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, Zásuvka, přímo, M12, B-kódování, na volný konec vodiče, Kabelová přípojka, délka kabelu: 10 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předem osazeno vedeními v různých standardních délkách pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení
Kabely zality pro optimální těsnost
Provedení kabelu pro všechny běžné sítě a polní sběrnice
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility