cUL osvědčení
ID schválení: E221474-20220907| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1,5 A | 24 | ||
UL osvědčení
ID schválení: E221474-20220907| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 2 A | 24 | ||
Přístrojový konektor zpředu stěny, 2-pólový, Zásuvka, přímo, M12-SPEEDCON, B-kódování, na volný konec vodiče, Kabelová přípojka, délka kabelu: 1 m, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1,5 A | 24 | ||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 2 A | 24 | ||