SACCBP-MS-12CON-M16/2,0-PVCSCO - Přístrojový konektor zezadu stěny
1442230

Přístrojový konektor zezadu stěny, Univerzální, 12-pólový, PVC/PVC, černá RAL 9005, stíněná, Trn, přímo, M12-SPEEDCON, A-kódování, na volný konec vodiče, Kabelová přípojka, délka kabelu: 2 m, 0,14 mm2, PVC černý, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předem osazeno vedeními v různých standardních délkách pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení
Kabely zality pro optimální těsnost
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility