SACC-MCI-M12MS-5CON - Držák kontaktů
1419988

Držák kontaktů, 5-pólový, Trn, přímo, M12, kódování: A, Montáž na přední stěnu / čtyřhranná příruba, Lisovaný spoj, 0,34 mm2, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pohodlné polní kompletování: konektory pro rychlou montáž na místě
Držáky kontaktu dle volby volně osaditelné nebo k dostání s předem osazenými lanky
Běžná schémata pólů pro přenos signálu a výkonu s jednotným provedením Design-in