SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/0,5 - Přístrojový konektor zezadu stěny
1456080

Přístrojový konektor zezadu stěny, 3-pólový, Zásuvka, přímo, M8, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,25 mm2, PVC lanko

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Běžná schémata pólů a kódování pro přenos signálu s jednotným provedením Design-in