SACC-DSI-FS-5CON-M16-L180 PP - Přístrojový konektor zezadu stěny
1027669

Přístrojový konektor zezadu stěny, 5-pólový, Zásuvka, přímo, M12-Vnější zajištění push-pull, A-kódování, Vlnové pájení, tento výrobek má být od roku 2026-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Zavedený standard M12 pro bezpečný přenos signálů, dat a výkonu
Snadné a rychlé kabelové propojení přístrojů a zařízení v obtížně přístupných prostorech
Systém zajištění M12 PUSH-PULL nezávislý na výrobci pro maximální dostupnost
Spolehlivé připojení stínění i při extrémním mechanickém namáhání
Kompatibilní se zástrčkami se šroubovým připojením, přípojkou push-in