HC-26S1N8A2300
-
Přístrojový konektor zpředu stěny
1623255
Přístrojový konektor zpředu stěny, přímý, Šroubový zámek, M27, počet pólů: 26, typ kontaktu: Zásuvka, Ploché těsnění, stíněná: ano, počet pólů: 26, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: HC, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání, Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.