ST-7EP1N8A8K03S - Kabelový konektor
1618639

Kabelový konektor, přímý, SPEEDCON, M17, počet pólů: 7+PE, typ kontaktu: Trn, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 5 mm ... 9,2 mm, počet pólů: 8, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: ST, tento výrobek má být od roku 2026-Q4 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Menší konstrukční velikost: ideální pro kompaktní přístroje
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení různých průměrů vodiče