ST-3ES1N8A8K02S
-
Kabelový konektor
1618312
Kabelový konektor, přímý, SPEEDCON, M17, počet pólů: 3+PE, typ kontaktu: Zásuvka, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 3,5 mm ... 5,5 mm, počet pólů: 4, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: ST, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Menší konstrukční velikost: ideální pro kompaktní přístroje
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení různých průměrů vodiče