SF-7ES1N8A8LB2S - Kabelový konektor
1618209

Kabelový konektor, SPEEDCON, M23, počet pólů: 4+3+PE, typ kontaktu: Zásuvka, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 12 mm ... 15 mm, počet pólů: 8, typ připojení: Lisovaný spoj

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení průměru vodiče 7,5 mm ... 18 mm
Zapouzdřená provedení s jedno nebo oboustrannými předem osazenými vedeními