M23-7EP198A9L25S - Spojkové konektor
1628781

M23, Spojkové konektor, řada: M23 PRO, přímý, stíněná: ano, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 4+3+PE, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 14 mm ... 17 mm, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompatibilní řešení nezávislá na výrobcích pro standardní spojky a rychlospojky
Moderní konzistentní design pro mimořádný komfort obsluhy
Jednoduché a levné osazení kabelů: Jednotné stínění od M17 po M40