M23-12P1N8A8004
-
Kabelový konektor
1629209
M23, Kabelový konektor, řada: M23 PRO, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 12, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 15 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
Pokyny pro objednávku: | Lisovací dutinkové kontakty 12 x 1 mm objednejte zvlášť. |
Bezpečnostní pokyn | |
Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
• VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
• Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
• Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
• Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
• U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
• Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu. | |
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
• Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Typ produktu | Kulaté konektory (na straně kabelu) |
Izolační těleso | |
Poznámka | Pokyny pro objednávku: Lisovací dutinkové kontakty Ø 1 mm objednejte zvlášť |
Kódování | N |
Materiál (Izolační těleso) | PA 6.6 |
Cykly zapojení | 100 |
Typ připojení | Lisovaný spoj |
Provedení kontaktů | Trn |
aplikace | Signál |
Počet pólů | 12 |
Směr otáčení | standardní |
rozložení konektoru | 12 |
Výška instalace | 2000 m |
Počet Kontakt (Signální kontakty) | 12 |
Průměr Kontakt (Signální kontakty) | 1 mm |
Průřez pramene min. Kontakt (Signální kontakty) | 0,08 mm² |
Průřez pramene max. Kontakt (Signální kontakty) | 1 mm² |
Jmenovitý proud Kontakt (Signální kontakty) | 8 A (při max. připojovacím průřezu) |
Jmenovité napětí Kontakt (Signální kontakty) | 150 V |
Zatěžovací rázové napětí | 2,5 kV |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Pouzdro | |
Provedení | Pouzdro kabelového konektoru |
Druh závitu | M23 |
Typ konstrukce | přímý |
Druh zajištění | Šroubový zámek |
Šroubení Pg | bez |
Materiál pouzdra | GD-Zn |
Druh ochrany (zapojeno) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
Těsnění | |
Vnější průměr vedení | 9 mm ... 15 mm |
Materiál těsnění | FKM |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (viz snížení výkonu) |
Trvalá teplota | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
Objednací číslo | 1629209 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ABR |
Kód výrobku | ABRABA |
GTIN | 4055626618425 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 114 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 98,1 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
SF-Z0028 - Momentový šroubovák 1607456
-
SF-Z0027 - Klíč s ozubem 1607455
-
RF-Z0007 - Speciální klíč na šrouby 1614347
-
RC-11P2000 - Lisovací kontakt 1596770
-
RC-12P2000 - Lisovací kontakt 1597862
-
RC-1KP2000 - Lisovací kontakt 1602996
-
RC-22P2000 - Lisovací kontakt 1603321
-
RC-22P2300 - Lisovací kontakt 1603324
-
RC-22P2400 - Lisovací kontakt 1603325
-
RC-21P2000 - Lisovací kontakt 1603310
-
RC-21P2300 - Lisovací kontakt 1603313
-
RC-21P2400 - Lisovací kontakt 1611637
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP20 - Plastový ochranný kryt 1055744
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP67 - Plastový ochranný kryt 1055745
-
UNIFOX-RT M23 12 - Nástroj pro uvolnění aretace 1247862
Vaše výhody
Kompatibilní řešení nezávislá na výrobcích pro standardní spojky a rychlospojky
Spolehlivý v nejnáročnějších podmínkách: kabelový konektor s vibrační brzdou
Moderní konzistentní design pro mimořádný komfort obsluhy
Jednoduché a levné osazení kabelů: Jednotné stínění od M17 po M40
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno