M23-06S1N8A9003S
-
Spojkové konektor
1629138
M23, Spojkové konektor, řada: M23 PRO, přímý, stíněná: ano, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 6, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 6 mm ... 10 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Kompatibilní řešení nezávislá na výrobcích pro standardní spojky a rychlospojky
Moderní konzistentní design pro mimořádný komfort obsluhy
Jednoduché a levné osazení kabelů: Jednotné stínění od M17 po M40