cUL osvědčení
ID schválení: E335019-20141210Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Výkon | 48 V | 6 A | 18 | |
Signál | 48 V | 5 A | 18 |
UL osvědčení
ID schválení: E335019-20141210Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Výkon | 48 V | 10 A | 18 | |
Signál | 48 V | 8 A | 18 |