CA-17S1N8A8006S - Kabelový konektor
1619539

M23, Kabelový konektor, řada: CA, přímý, stíněná: ano, SPEEDCON, Počet pólů: 17, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 4 mm ... 6 mm, kódování: N, tento výrobek má být od roku 2026-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Konektory pro flexibilní osazení na místě
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivý přenos signálů
Snížení doby připojení s rychlospojkou SPEEDCON
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám