BC 53,6 DKL R BK
-
Víko pouzdra
2201608
Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880, Aretační kryt (neuvolnitelný), šířka: 53,6 mm, výška: 45 mm, hloubka: 8 mm, barva: černá (podobné RAL 9005)
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
| Druh pouzdra | Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880 |
| Typ pouzdra | Modulární instalační pouzdro do budov |
| Řada pouzder | BC |
| Produktová řada | BC 53,6.. |
| Počet (Připojovací otvory) | 0 |
| Větrací otvor k dispozici | ne |
| Šířka | 53,6 mm |
| Výška | 45 mm |
| Hloubka | 8 mm |
| Dělicí jednotka | 3 HM |
| Barva (Kryt pouzdra) | černá (RAL 9005) |
| Materiálem | PC |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| CTI dle IEC 60112 | 600 |
| Povrchové vlastnosti | neupravený |
| Vibrační zkouška | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
| Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Zkouška žhavým drátem | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Teplota | 850 °C |
| Doba působení | 30 s |
| Mechanická pevnost / padací buben | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Výška zdvihu | 50 cm |
| Frekvence | 50 |
| Otřesy | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma rázu | Polosinus |
| Zrychlení | 15g |
| Doba trvání rázu | 11 ms |
| Počet rázů v jednom směru | 3 |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
| Stupeň ochrany (IP kód) | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Okolní podmínky | |
| Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 95 % |
| Způsob upevnění desky plošných spojů | Pojistka |
| Způsob montáže | Zajištění s horním dílem pouzdra |
| Způsob balení | Balení v kartonu |
| Objednací číslo | 2201608 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 100 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ACH |
| Kód výrobku | ACHBAB |
| GTIN | 4046356864695 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 6,74 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 6,74 g |
| Číslo celní sazby | 84879090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
BC 53,6 OT U11 HS 1C 45 KMGY - Horní díl pouzdra 1754305
-
BC 53,6 OT U11 BK VPE240 - Horní díl pouzdra 1006941
-
BC 53,6 OT U11 RD3000 - Horní díl pouzdra 1737366
-
BC 53,6 OT U11 BK - Horní díl pouzdra 2201607
-
BC 53,6 OT U22 BK 9005 - Horní díl pouzdra 2202193
-
BC 53,6 OT U11 KMGY - Horní díl pouzdra 2896416
-
BC 53,6 OT U22 KMGY - Horní díl pouzdra 2896429
-
HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Světlovodné vlákno 2202311
-
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - Světlovodné vlákno 2202312
-
BC 53,6 UT HBUS KMGY - Spodní část krytu 1210716
-
BC 53,6 UT HBUS GY7042 - Spodní část krytu 1566667
-
HBUS8 53,6-8P-1S BK - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1249064
-
HBUS 53,6-16P-3S BK - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2896322
-
HBUS 53,6-16P-1S BK - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2896458
-
HBUS8-B SET BK - Ochranné víko 1252176
-
HBUS-B SET BK - Ochranné víko 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Lišta s trny 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Lišta s trny 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Lišta s trny 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Zámek patky 2896998
-
BC 53,6 PLATE GY7035 - Vkládací clona 1163650
-
BC 17,6 HS 90 AL - Chladič 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Chladič 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Chladič 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Chladič 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Chladič 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Sada šroubů 1756991
Vaše výhody
Navzájem sladěný systém pouzdra a přípojky pro rychlejší vývoj zařízení
Individuální online konfigurace pro rozmanité aplikace v automatizaci budov
Velký výběr technologií připojení
Montovatelný na nosnou lištu nebo na stěnu
Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek
Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách od jedné do devíti dělicích jednotek (17,8 mm ... 161,6 mm)
Odpovídající normě DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno