SH-8EPC5-PCB-L4 - Kontaktní vložka
1524754

Kontaktní vložka, přímý, M23, počet pólů: 4+4+4+PE / 3+N+PE, typ kontaktu: Trn, Vlnové pájení, řada: SH

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Spolehlivý přenos signálů, dat a výkonu v jednom konektoru
O 80 % rychlejší montáž a o 60 % menší instalační prostor ve srovnání se smyčkovanými vodiči
Snížení nákladů díky eliminaci dalších konektorů desek plošných spojů
Snížení složitosti desek plošných spojů a rizik spojených s EMC
Eliminace pracovních kroků s vysokým potenciálem chyb