HC-Q02-I-CT-F - Kontaktní vložka
1419895

Kontaktní vložka, počet pólů: 2+PE, konstrukční velikost: D7, počet přípojek na jeden pól: 1, Zásuvka, Lisovaný spoj, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, aplikace: Výkon

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373