UL osvědčení
ID schválení: E118976Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Výkon | 600 V | 100 A | - 2 | |
Control | 600 V | 16 A | 14 |
Kontaktní vložka, počet pólů: 6+6+PE, konstrukční velikost: B24, výkonové kontakty: 6, ovládací kontakty: 6, Trn, Axiální šroubový spoj, 690 V, 100 A, 16 mm2 ... 35 mm2, aplikace: Výkon/signál
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Výkon | 600 V | 100 A | - 2 | |
Control | 600 V | 16 A | 14 |