HC-HS06-I-UT-M - Kontaktní vložka
1406531

Kontaktní vložka, počet pólů: 6+PE, konstrukční velikost: B16, počet přípojek na jeden pól: 1, Trn, Šroubové připojení, 400 V/690 V, 41 A, 0,5 mm2 ... 6 mm2, aplikace: Výkon

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro rychlé
kódování s plastovým profilem
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373