Kontaktní vložka, vč. 4 upevňovacích šroubů
HC-COM-Q4/2-I-CT-F
-
Kontaktní vložka
1079556
Kontaktní vložka, počet pólů: 4+2+PE, konstrukční velikost: COM, výkonové kontakty: 4, ovládací kontakty: 2, počet přípojek na jeden pól: 1, Zásuvka, Lisovaný spoj, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, aplikace: Výkon/signál
Detaily výrobku
| Všeobecně | Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení/napětí. |
| Všeobecně | Pro lisovací dutinkové kontakty CK4,0-ED..(výkonový obvod), CK1,6-ED... (řídicí obvod) |
| Montážní pokyny | Použití v souladu s určením předpokládá montáž do pouzdra s krytím IP54 nebo vyšším |
| Řada | HC-COM |
| aplikace | Výkon/signál |
| Provedení | COM |
| Počet pólů | 6 |
| rozložení konektoru | 4+2+PE |
| Číslování kontaktů | 1 - 4 (Výkonové kontakty ) |
| 11 - 12 (Ovládací kontakty) | |
| Počet přípojek na jeden pól | 1 |
| Počet výkonových kontaktů | 4 |
| Počet ovládacích kontaktů | 2 |
| Typ kontaktu | stočené |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 22,4 mm |
| Výška | 44,1 mm |
| Délka | 41,6 mm |
| Mechanické parametry | |
| Průměr kontaktu | 4 mm |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Lisovaný spoj (Výkonové kontakty ) |
| Lisovaný spoj (Ovládací kontakty) | |
| Lisovaný spoj (kontakt PE) | |
| Počet přípojek na jeden pól | 1 |
| Přípojka podle normy | IEC / EN |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 1,5 mm² ... 6 mm² (Výkonové kontakty ) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Ovládací kontakty) | |
| Průřez přípoje AWG | 16 ... 10 (Výkonové kontakty ) |
| 26 ... 14 (Ovládací kontakty) | |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Upevňovací šrouby k montáži pouzdra HEAVYCON) |
| Délka odizolování dílčí žíly | 9 mm (pro 1,5 ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (výkon 4 ... 6 mm²) | |
| 8 mm (Řídicí obvod) | |
| 6 mm (signál 2,5 mm²) | |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 400 V (Výkonové kontakty fáze-země) |
| 690 V (Výkonové kontakty fáze-země) | |
| 250 V (Ovládací kontakty) | |
| Jmenovité napětí Výkonové kontakty | 400/690 V |
| 250 | |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV (Výkonové kontakty fáze-země) |
| 4 kV (Ovládací kontakty) | |
| Jmenovitý proud | 40 A (Výkonové kontakty ) |
| 10 A (Ovládací kontakty) |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag (alternativně Au) |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Materiál kontaktního povrchu výkonového konektoru | Ag |
| Materiál kontaktního povrchu ovládacího konektoru | Ag (alternativně Au) |
| Normy / ustanovení | PC |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C (včetně zahřátí kontaktů) |
| Zkouška | |
| Normy/předpisy | PC: Protipožární ochrana v kolejových vozidlech - R-věty: R22, R23 a R24 podle DIN EN 45545-2 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) |
| Objednací číslo | 1079556 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ABH |
| GTIN | 4055626800349 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 23 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
HC-CP-CK1.6-PL - Kódovací prvek 1095422
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Lisovací kontakt 1663297
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Lisovací kontakt 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Lisovací kontakt 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Lisovací kontakt 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Lisovací kontakt 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Lisovací kontakt 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Lisovací kontakt 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Dutinkový kontakt 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Lisovací kontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Lisovací kontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Lisovací kontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Lisovací kontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Lisovací kontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Lisovací kontakt 1674985
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Lisovací kontakt 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Lisovací kontakt 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Lisovací kontakt 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Lisovací kontakt 1004383
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Lisovací kontakt 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Lisovací kontakt 1663284
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Lisovací kontakt 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Lisovací kontakt 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Lisovací kontakt 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Lisovací kontakt 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Lisovací kontakt 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Lisovací kontakt 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Lisovací kontakt 1274085
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-M - Kontaktní vložka 1079555
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montážní nástroj 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Nástroj pro uvolnění aretace 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Nástroj pro uvolnění aretace 1072064
Vaše výhody
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno