Kontaktní vložka, vč. 4 upevňovacích šroubů
UL osvědčení
ID schválení: E468743| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | - 12 | ||
Kontaktní vložka, počet pólů: 8+PE, konstrukční velikost: COM, výkonové kontakty: 8, ovládací kontakty: 0, počet přípojek na jeden pól: 1, Zásuvka, Lisovaný spoj, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, aplikace: Výkon
Kontaktní vložka, vč. 4 upevňovacích šroubů
| Všeobecně | Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení/napětí. |
| Montážní pokyny | Použití v souladu s určením předpokládá montáž do pouzdra s krytím IP54 nebo vyšším |
| Řada | HC-COM |
| aplikace | Výkon |
| Provedení | COM |
| Počet pólů | 8 |
| rozložení konektoru | 8+PE |
| Číslování kontaktů | 1 - 8 |
| Počet přípojek na jeden pól | 1 |
| Počet výkonových kontaktů | 8 |
| Počet ovládacích kontaktů | 0 |
| Typ kontaktu | stočené |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 25,6 mm |
| Výška | 48,05 mm |
| Délka | 45 mm |
| Mechanické parametry | |
| Průměr kontaktu | 2,5 mm |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Lisovaný spoj |
| Počet přípojek na jeden pól | 1 |
| Přípojka podle normy | IEC / EN |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 20 ... 12 |
| Délka odizolování dílčí žíly | 7,5 mm (Výkon) |
| Jmenovité napětí (III/2) kontakty | 500 V |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 320 V |
| Jmenovité napětí Výkonové kontakty | 500 |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Jmenovitý proud | 16 A |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag (alternativně Au) |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Normy / ustanovení | PC |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C (včetně zahřátí kontaktů) |
| Zkouška | |
| Normy/předpisy | PC: Protipožární ochrana v kolejových vozidlech - R-věty: R22, R23 a R24 podle DIN EN 45545-2 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) |
| Objednací číslo | 1079547 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ABH |
| GTIN | 4055626799490 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 20,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 20,22 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |