Kontaktní vložka, vč. 4 upevňovacích šroubů
CSA
ID schválení: 260458| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 19 A | 20 - 12 | ||
Kontaktní vložka, počet pólů: 8+PE, konstrukční velikost: COM, výkonové kontakty: 8, ovládací kontakty: 0, počet přípojek na jeden pól: 1, Trn, Lisovaný spoj, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, aplikace: Výkon, vhodné pouze pro plastová pouzdra
Kontaktní vložka, vč. 4 upevňovacích šroubů
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 19 A | 20 - 12 | ||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 - 12 | |||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 - 12 | |||