HC-COM-17-ESTC - Kontaktní vložka
1408465

Kontaktní vložka, počet pólů: 17+PE, konstrukční velikost: COM, výkonové kontakty: 0, ovládací kontakty: 17, počet přípojek na jeden pól: 1, Trn, Lisovaný spoj, 200 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplikace: Výkon, vhodné pouze pro plastová pouzdra

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373