HC-A16-I-UT-F 17-32 - Kontaktní vložka
1585346

Kontaktní vložka, počet pólů: 16+PE, konstrukční velikost: D25, Zásuvka, Šroubové připojení, 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

S plastovým kódovacím profilem (objednací číslo 1410916), možnost kódování
Pro zkušební hrot s průměrem 2 mm
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373