HC-M-DSUB 09-UT-F
-
Modul kontaktní vložky
1417307
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 9, provedení : D-SUB 9, Zásuvka, Šroubové připojení, 48 V, 1 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, aplikace: Data
Detaily výrobku
| Všeobecně | Pro pouzdro HEAVYCON provedení B6 až B48 je potřebný rám nosiče modulu HC-M-B...MF-... |
| Všeobecně | Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení/napětí. |
| Všeobecně | Použití vodicích kolíků (HC-CST) a vodicích zásuvek (HC-CBU) je nutné, aby se zabránilo šikmému zasunutí kontaktů. |
| Montážní pokyny | Použití v souladu s určením předpokládá montáž do pouzdra s krytím IP54 nebo vyšším |
| Řada | HC-M-DSUB-U |
| aplikace | Data |
| Počet pólů | 9 |
| rozložení konektoru | 9 |
| Číslování kontaktů | 1 - 9 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Počet míst pro modul | 1 |
| Typ kontaktu | stočené |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Šroubové připojení |
| Oblast svorky odlehčovacího třmenu | 4,00 mm ... 7,00 mm |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 28 ... 20 |
| Utahovací moment | 0,03 Nm ... 0,05 Nm |
| Délka odizolování dílčí žíly | 4,2 mm |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 34,2 mm |
| Výška | 35,7 mm |
| Délka | 14,6 mm |
| Oblast svorky odlehčovacího třmenu | 4,00 mm ... 7,00 mm |
| Mechanické parametry | |
| Minimální výška pouzdra | 72 mm |
| Průměr kontaktu | 1 mm |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 48 V (D-SUB) |
| Zatěžovací rázové napětí | 0,8 kV |
| Jmenovitý proud | 1 A |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | stíněné datové vedení |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Materiálem Fázový vodič | Zinkové legování |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Normy / ustanovení | PC |
| PC |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Zkouška | |
| Normy/předpisy | PC: Protipožární ochrana v kolejových vozidlech - R-věta R22 podle DIN EN 45545-2 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL2) |
| PC: Protipožární ochrana v kolejových vozidlech - R-věta R23 podle DIN EN 45545-2 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) | |
| Objednací číslo | 1417307 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ACE |
| GTIN | 4055626112497 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 40 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 35 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
HC-CBU-MOD - Kódovací prvek 1636130
-
HC-CST-MOD - Kódovací prvek 1636127
-
HC-M-B06-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182095
-
HC-M-DSUB-09-UT-M - Modul kontaktní vložky 1423723
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno