Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

HC-M-02-AT-F-35 - Modul kontaktní vložky
1417390

Modul kontaktní vložky, počet pólů: 2, výkonové kontakty: 2, ovládací kontakty: 0, Zásuvka, Axiální šroubový spoj, 1000 V, 100 A, 10 mm2 ... 35 mm2, aplikace: Výkon

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty