UL osvědčení
ID schválení: E468743Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
- - - |
Modul kontaktní vložky, Zásuvka, Šroubové připojení, 0,5 mm2 ... 6 mm2, aplikace: Přenos PE, pro pouzdra konstrukční velikosti HC-EVO-M1
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
- - - |