HC-TSC-B06-I-UT-M-CE
-
Kontaktní vložka
1541916
Kontaktní vložka, počet pólů: 6+PE, konstrukční velikost: B6, Trn, Šroubové připojení, 200 V, 16 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2
Detaily výrobku
| Všeobecně | Řiďte se schématem zapojení |
| Všeobecně | Používejte vedení o min. průřezu 1,5 mm² při max. délce smyčky 2 m. Otevřená smyčka vedení není dovolena! |
| Provedení | B6 |
| Počet pólů | 6 |
| rozložení konektoru | 6+PE |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Mechanické parametry | |
| Průměr kontaktu | 2,5 mm |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Šroubové připojení |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 16 ... 10 |
| Utahovací moment | 1,2 Nm |
| Délka odizolování dílčí žíly | 10 mm |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 200 V (v zasunutém stavu) |
| 20 V (nezasunuto a během procesu zasunutí) | |
| Zatěžovací rázové napětí | 2,5 kV |
| Jmenovitý proud | 16 A (v zasunutém stavu) |
| 5 A (nezasunuto a během procesu zasunutí) |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | >= 500 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C (včetně zahřátí kontaktů) |
| Objednací číslo | 1541916 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ABC |
| GTIN | 4067923014732 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 68,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 67,2 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | cf223e22-b59a-43ab-acd6-ff660d6042bb |
Kompatibilní produkty
-
-
HC-CB - Kódovací trn 1772722
-
HC-CST - Kódovací prvek 1676857
-
HC-CBU - Kódovací prvek 1676860
-
HC-B-PE-PT - Adaptér 1054672
-
HC-B-2PE-PT - Násobič PE 1054675
-
HC-B-3PE - Násobič PE 1644326
-
HC-B-PES - Šroub 1604997
-
HC-B-ZG - Spona k odlehčení tahu 1685327
-
HC-B-ZS - Spona k odlehčení tahu 1685330
-
HC-CIF-B06-HFWL-PL - Rám montáže konektorů 1424334
-
HC-B 6-ANDOCK - Upevňovací rám 1586112
-
HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Rám montáže konektorů 1424338
-
HC-B24/6-ADP-SS - Deska adaptéru 1034215
-
HC-TSC-B06-I-UT-F-CE - Kontaktní vložka 1541918
Vaše výhody
Bezhalogenový
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno