HC-TSC-B06-I-UT-F-CE - Kontaktní vložka
1541918

Kontaktní vložka, počet pólů: 6+PE, konstrukční velikost: B6, Zásuvka, Šroubové připojení, 200 V, 16 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, s funkcí zkratu

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezhalogenový
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373