Zástrčka ventilu, Univerzální, 5-pólový, Ventilový konektor AD (tlakový spínač), Šroubové připojení, kabelové šroubení M20 x 1,5, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm
Konektory ventilů
Konektory ventilů umožňují spolehlivě ovládat elektronicky řízené ventily. Krychlové konektory jsou často silně namáhány střídáním teplot a mechanickými vlivy nebo kontaktem s oleji a mazacími tuky. Náš sortiment výrobků se ideálně hodí právě pro takové náročné provozní podmínky. Robustní provedení a pevná instalace zajišťují spolehlivý přenos signálu.
Zástrčka ventilu, Univerzální, 3-pólový, Ventilový konektor B (10 mm), Šroubové připojení, kabelové šroubení M16, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm
Zástrčka ventilu, Univerzální, 3-pólový, Ventilový konektor A, Šroubové připojení, kabelové šroubení M20 x 1,5, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm
Zástrčka ventilu, Univerzální, 3-pólový, Ventilový konektor C (8 mm), Šroubové připojení, kabelové šroubení M12, vnější průměr vedení 4 mm ... 6 mm
Zástrčka ventilu, Univerzální, 3-pólový, Ventilový konektor CI (9,4 mm), Šroubové připojení, kabelové šroubení M12, vnější průměr vedení 4 mm ... 6 mm
Zástrčka ventilu, Univerzální, 3-pólový, Ventilový konektor A, Šroubové připojení, kabelové šroubení M20 x 1,5, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm
Zástrčka ventilu, 4-pólový, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na Ventilový konektor A (DESINA), s 1 LED, Propojení: dioda Z
Zástrčka ventilu, 3-pólový, Zástrčka úhlová M12, kódování: A, na Ventilový konektor BI (11 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z
Zástrčka ventilu, Univerzální, 3-pólový, Ventilový konektor B (10 mm), Šroubové připojení, kabelové šroubení M16, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm
Zástrčka ventilu, Univerzální, 3-pólový, Ventilový konektor CI (9,4 mm), Šroubové připojení, kabelové šroubení M12, vnější průměr vedení 4 mm ... 6 mm
Vaše výhody
- Bezpečný přenos signálu díky pevné instalaci se šroubovým zámkem
- Spolehlivost při mechanickém zatížení, jako jsou nárazy a vibrace
- Bezpečná ochrana proti prachu a stříkající vodě díky stupni krytí IP65
- Odolnost vůči olejům a plastickým mazivům
Spolehlivé ovládání ventilu
Naše konektory ventilů získáte v pěti provedeních (A, B, BI, C, CI) a pro tlakové spínače (AD). Rozsah použití je od 24 do 230 V AC/DC. Pro snadnou identifikaci v případě poruchy jsou naše konektory ventilů osazeny LED diodami, které jsou ve všech montážních polohách dobře viditelné. Robustní provedení a pevná instalace se šroubovým připojením zaručuje spolehlivý přenos signálu a ovládání elektronicky řiditelných ventilů.