Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor CI (9,4 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 3 m
Konektor ventilu, provedení C
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor C (8 mm), s 1 LED, Propojení: Varistor, délka kabelu: 5 m
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, variabilní typ kabelu, volný konec vodiče, na Ventilový konektor C (8 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: Libovolné zadání (0,2 m ... 100,0 m)
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PVC, černá RAL 9005, volný konec vodiče, na Ventilový konektor CI (9,4 mm), s 1 LED, Propojení: Varistor, délka kabelu: 10 m
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor C (8 mm), s 1 LED, Propojení: Varistor, délka kabelu: 3 m
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor CI (9,4 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 5 m
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor CI (9,4 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 10 m
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor C (8 mm), Propojení: nezapojený, délka kabelu: 5 m
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor CI (9,4 mm), s 1 LED, Propojení: Varistor, délka kabelu: 3 m
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor C (8 mm), s 1 LED, Propojení: Varistor, délka kabelu: 10 m