SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 110V
-
Zástrčka ventilu
1452217
Zástrčka ventilu, Univerzální, 3-pólový, Ventilový konektor B (10 mm), Šroubové připojení, kabelové šroubení M16, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm
Detaily výrobku
| Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
| Typ senzoru | Univerzální |
| Počet pólů | 3 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ne |
| Šroubení Pg | M16 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál pouzdra ventilové zástrčky | PA |
| Materiál kontakt | CuZn |
| Materiál povrch kontaktu | CuSn |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 21 mm |
| Výška | 33,2 mm |
| Délka | 40,5 mm |
| Vnější rozměr | |
| Vnější průměr | 6 mm ... 8 mm |
| Odpor kontaktu | ≤ 4 mΩ |
| Izolační odpor | > 2 GΩ |
| Jmenovité napětí UN | 110 V AC |
| 110 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 1,5 A |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Varistor |
| Ukazatelé konektoru ventilu | |
| Upevňovací šrouby | M3 x 33,5 |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | 50 (Konektor ventilu) |
| Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
| Ukazatel stavu k dispozici | ano |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez přípoje | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 24 ... 16 |
| Utahovací moment | 1,8 Nm ±0,2 Nm (Přítlačný šroub) |
| 0,4 Nm ±0,1 Nm (Centrální šroub) | |
| 0,2 Nm ±0,1 Nm (Kontaktní šroub) |
| Přípojka 1 | |
| Provedení hlava | Ventilový konektor |
| Druh závitu hlava | B (10 mm) |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| Teplota prostředí (provoz) (Ventilový konektor) | -25 °C ... 60 °C (Ventilový konektor) |
| Označení normy | Konektor ventilu |
| Normy/předpisy | EN 175301-803 |
| Objednací číslo | 1452217 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF2 |
| Kód výrobku | AF2DBA |
| GTIN | 4046356536387 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 24,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 25,3 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | HU |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440105 |
| ECLASS-15.0 | 27440105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c1f60e50-cef3-4dc9-be5f-5401e34ef18f |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,589 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno