Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor BI (11 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 5 m
Konektor ventilu, provedení B
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor BI (11 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 10 m
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor BI (11 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 3 m
Zástrčka ventilu, 3-pólový, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na Ventilový konektor BI (11 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor BI (11 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 1,5 m
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, na Ventilový konektor BI (11 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 3 m
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12, kódování: A, s 1 LED, na Ventilový konektor BI (11 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 1,5 m
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor BI (11 mm), Propojení: nezapojený, délka kabelu: 10 m
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor B (10 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 10 m
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PVC, černá RAL 9005, volný konec vodiče, na Ventilový konektor BI (11 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 10 m