ES-BPC-C 95-120 BK - Konektor
1298071

Konektor, Rodina výrobků: BPC, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 95 mm2, průřez vodiče max.: 120 mm2, jmenovité napětí: 1500, jmenovitý proud: 350 A, Typ připojení: Lisování, Typ kontaktu: Zásuvka, min. průměr kabelu: 14,1 mm, max. průměr kabelu: 22,5 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Patentovaná konstrukce se 3 pojistkami a 1 otočením
Blokování zapnutí
Volná rotace o 360° a flexibilní propojení
Je nainstalován provozně bezpečný mechanismus
Bezpečné pro dotyk prstem
Zabezpečeno proti chybnému přiřazení a proti zkratu