CUC-IND-J1ST-S/R4LS-LED-S - Modulární konektory desek plošných spojů RJ45
1321102

Modulární konektory desek plošných spojů RJ45, 1x1 jednoportový, směr připojení konektoru k desce plošných spojů: 180 °, Stíněné, Dvoubarevná LED (zeleno-žlutá, zeleno-žlutá), počet pólů: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, způsob balení: Tape and Reel

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Ideální pro náročné aplikace díky vysoké odolnosti proti nárazům a vibracím a rozšířenému teplotnímu rozsahu
Bezpečný přenos také v průmyslovém prostředí díky 360° stínění
Pružiny krytu umožňují optimalizovaný koncept odstínění elektromagnetické kompatibility.
S integrovanými hybridními LED diodami pro vizuální ukazatel stavu přenosu dat
Umožňuje přenosovou rychlost až 10 GBit/s
Automatizované zpracování díky schopnosti přeformátování
Rozšířený teplotní rozsah –40 °C ... +105 °C umožňuje použití v náročných průmyslových aplikacích
Balení Tape and Reel