Seznam UL
ID schválení: E221474-20240312Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 20 - 14 |
cUL Listed
ID schválení: E221474-20240312Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 20 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 326017-TL3-1Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |