UMSTBVK 2,5/ 7-STF-5,08 - Konektor nosné lišty
1859221

Konektor nosné lišty, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 7, počet řad: 1, počet pólů: 7, počet přípojek: 7, řada výrobků: UMSTBVK 2,5/..-STF, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přímý konektorový blok s univerzální patkou k montáži na nosnou lištu NS 32 nebo NS 35
Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití