cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20230810Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standardní | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
F | ||||
pouze použití USR | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
D | ||||
Alternativa 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 |
Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 4, řada výrobků: XPC 2,5/..-ST, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Přípojka Push-X, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standardní | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
F | ||||
pouze použití USR | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
D | ||||
Alternativa 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 |
Mohu ovládat rukou oranžové tlačítko k uvolňování vodičů?
Ano, je to možné. Jednodušší je však stisknout tlačítko šroubovákem 1205053 SZS 0,6X3,5 VDE.... Zobrazit více
Ano, je to možné. Jednodušší je však stisknout tlačítko šroubovákem 1205053 SZS 0,6X3,5 VDE.
Zobrazit méněKolikrát mohu připojit vodič s technologií Push-X?
10 cyklů zapojení testovaných v rámci standardních norem je v praxi výrazně překročeno.... Zobrazit více
10 cyklů zapojení testovaných v rámci standardních norem je v praxi výrazně překročeno.
Zobrazit méněSe kterými výrobky lze zástrčky kombinovat?
Zástrčka je kompatibilní s výrobky COMBICON produktové řady M, které jsou založeny na tvaru konektoru MSTB 2,5. Výrobky vhodné pro příslušnou zástrčku najdete v části „Příslušenství“.
Jak se dá při zapojování zabránit záměně několika stejných zástrček?
Použitím kódovacích profilů u zástrčky a kódovacích výstupků u kontaktní lišty můžete zabránit případné záměně. Vhodné výrobky najdete v části „Příslušenství“.... Zobrazit více
Použitím kódovacích profilů u zástrčky a kódovacích výstupků u kontaktní lišty můžete zabránit případné záměně. Vhodné výrobky najdete v části „Příslušenství“.
Zobrazit méněJak mohu provést jednoduchý elektrický test mnou provedené aplikace?
XPC má na horní straně snímací odbočku a signál lze jednoduše snímat měřicím hrotem. Vhodný měřicí hrot najdete v části „Příslušenství“.... Zobrazit více
XPC má na horní straně snímací odbočku a signál lze jednoduše snímat měřicím hrotem. Vhodný měřicí hrot najdete v části „Příslušenství“.
Zobrazit méněMohu vycházet z toho, že je svorkový prostor spolehlivě otevřen a připraven k použití?
Ano, konstrukce a materiály byly navrženy tak, aby byl Push-X připraven fungovat za definovaných okolních podmínek i po překonání drsných podmínek přepravy. To bylo dostatečně prokázáno v našich laboratořích. Svorkové prostory jsou při expedici v otevřeném stavu.
Musím ohebný vodič před připojením zkroutit?
Kroucení není nezbytně nutné. Nejsou však přípustné roztřepené vodiče, a těm pak lze mírným zkroucením vrátit požadovaný tvar.