cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20230810Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standardní | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
Usegroup F | ||||
pouze použití USR | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
Usegroup D | ||||
Alternativa 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40053722Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 16 A | 0,5 - 2,5 |