Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

FMCOW 1,5/ 5-STF-3,5 - Konektor desky plošných spojů
1446480

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 5, řada výrobků: FMCOW 1,5/..-STF, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: -90 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON MC 1,5, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Připojení vodiče ortogonálně ke směru ovládání usnadňuje kabeláž přístrojů k montáži na nosnou lištu
Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům