DD21H 0,85/ 6-PT-2,5-Y - Průchodný konektor
1378113

Průchodný konektor, barva: černá, jmenovitý proud: 5 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet řad: 2, počet pólů: 6, řada výrobků: DD21H 0,85/..-PT, rozteč: 2,5 mm, typ připojení: Lisovaný spoj, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: CONNEXIS DD, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Pojistná západka, způsob balení: zabaleno v krabici

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Cenově výhodná přípojka lisovaných vodičů ve velkém počtu kusů
Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem
Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
Nástroje pro automatizované lisování jsou volitelně k dispozici

Často kladené otázky


V kterých barvách jsou výrobky k dispozici?

Naše standardní barva je černá.


V kterých barvách jsou výrobky k dispozici?

Naše standardní barva je černá.


Existují pro tyto výrobky kódování?

Ano, kódování je již integrováno v pouzdře.


Mohu do jedné kontaktní lišty zapojit i dvě samostatné zástrčky?

S CONNEXIS D32 lze do dvouřadé kontaktní lišty zapojit i dvě samostatné zástrčky.


Jsou k dispozici také zástrčky s aretací?

Ano, všechny zástrčky řady CONNEXIS mají aretaci.


Jaký stupeň ochrany mají výrobky?

Zástrčky jsou schváleny pro krytí IP20.


Co je třeba zohlednit při výběru kabelu?

Musíte zvolit vhodný lisovací kontakt pro průřez vodiče.