UL osvědčení
ID schválení: E118976-20240611Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 3,2 A | 18 |
Průchodný konektor, barva: černá, jmenovitý proud: 5 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet řad: 2, počet pólů: 20, řada výrobků: DD21H 0,85/..-PT, rozteč: 2,5 mm, typ připojení: Lisovaný spoj, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: CONNEXIS DD, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Pojistná západka, způsob balení: zabaleno v krabici
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 3,2 A | 18 |
V kterých barvách jsou výrobky k dispozici?
Naše standardní barva je černá.
V kterých barvách jsou výrobky k dispozici?
Naše standardní barva je černá.
Existují pro tyto výrobky kódování?
Ano, kódování je již integrováno v pouzdře.
Mohu do jedné kontaktní lišty zapojit i dvě samostatné zástrčky?
S CONNEXIS D32 lze do dvouřadé kontaktní lišty zapojit i dvě samostatné zástrčky.
Jsou k dispozici také zástrčky s aretací?
Ano, všechny zástrčky řady CONNEXIS mají aretaci.
Jaký stupeň ochrany mají výrobky?
Zástrčky jsou schváleny pro krytí IP20.
Co je třeba zohlednit při výběru kabelu?
Musíte zvolit vhodný lisovací kontakt pro průřez vodiče.