BPC 120 C 25 BK - Konektor
1571084

Konektor, Rodina výrobků: BPC 120, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 16 mm2, průřez vodiče max.: 25 mm2, jmenovité napětí: 1500, jmenovitý proud: 120 A, Typ připojení: Lisování, Typ kontaktu: Zásuvka, min. průměr kabelu: 8,4 mm, max. průměr kabelu: 12,4 mm

Detaily výrobku








Vaše výhody

Patentovaná konstrukce se 3 pojistkami a 1 otočením
Blokování zapnutí
Volná rotace o 360° a flexibilní propojení
Je nainstalován provozně bezpečný mechanismus
Bezpečné pro dotyk prstem
Zabezpečeno proti chybnému přiřazení a proti zkratu