Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. S tímto modulem můžete do stanice Axioline F integrovat podřízený sběrnicový systém CAN, a tím i použitý sběrnicový systém. Tento modul Axioline F slouží jako rozhraní k transparentnímu načítání a psaní zpráv CAN. S příslušným programováním na nadřazené řídicí jednotce je vhodný pro CANopen®, J1939, NMEA 2000 a proprietární protokoly CAN.
    
  
  AXL F IF CAN 1H
   - 
  Komunikační modul
    
      2702668
      
      
    
  
      Axioline F, modul s rozhraním, CAN, transparentní protokol, rychlost přenosu max. 1 MBit/s, krytí IP20, včetně modulu patice sběrnice a konektorů Axioline F
      Zdarma ke stažení.
      Soubory ke stažení
    
  Detaily výrobku
PRS
ID schválení: TE/1020/880590/21BSH
ID schválení: 840RINA
ID schválení: ELE008423XG001cULus Listed
ID schválení: E238705Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Transparentní načítání a psaní zpráv CAN
        Integrovaná vyrovnávací paměť pro 256 zpráv CAN ve směru příjmu a 64 zpráv CAN ve směru vysílání
        Parametrizovatelná filtrační funkce pro 60 filtrů (CAN identifikátor 11 bitů) a 30 filtrů (CAN identifikátor 29 bitů)
        Uložený typový štítek přístroje
        Diagnostika a ukazatel stavu