Kombinace spínacích zařízení je součástí modulárního řešení „Blade Intelligence“ pro kontrolu lopatek rotorů větrných elektráren (WEA).Kombinace spínacích zařízení je vyhodnocovací jednotka včetně aplikačního softwaru. Měřené údaje zaznamenávají snímače, které lze objednat jako příslušenství. Část naměřených údajů je přenášena prostřednictvím komunikace IO-Link. Snímače se montují do listů rotoru větrné elektrárny. Potřebné snímače a přípojná vedení nabízíme jako příslušenství. Pro volitelnou rádiovou komunikaci lze použít dva rádiové moduly (dostupné rovněž jako příslušenství); příslušné přípojky jsou k dispozici na kombinaci spínacích zařízení. Rádiové moduly se montují mimo kombinaci spínacích zařízení.
WIL-BI-IOL-LC
-
Kombinace spínacích zařízení
1575232
Vyhodnocovací jednotka dat ze snímačů pro dohled zátěže, monitorování struktury a monitorování bleskového proudu na bázi měděných vodičů. S aplikačním softwarem. Komunikace prostřednictvím Modbus/TCP a PROFINET. Rozsah dodávky viz „Technické údaje“.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Včasné zjištění poškození a optimalizované intervaly údržby díky průběžnému dohledu
Otevřená rozhraní umožňují jednoduchou integraci do stávajících zařízení
Údržba a úprava parametrizace s možností plánování prostřednictvím dálkového přístupu
Maximální dostupnost větrných elektráren s robustními součástmi i za extrémních podmínek
Ovládání a konfigurace přes webové rozhraní